Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Mehrstufen-Vakuumerzeuger - ZL1/3/6

Optimieren Sie Ihre Vakuumanwendung

  • Verbesserte Performance durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Die ideale Lösung für Roboteranwendungen
  • Für mehr Effizienz in Ihrer Applikation – Hoher Saugvolumenstrom mit 3-Stufen-Vakuumerzeuger
  • Automatisieren möglich – IO-Link ermöglicht Kommunikation durch Feldbusprotokolle
  • Minimieren Sie Ihren Luftverbrauch – Digitaler Vakuumschalter mit Energiesparfunktion

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Energiesparend, hoher Durchfluss, 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion
  • Energiesparfunktion wählbar, mit Reduktion um bis zu 90 %
  • Saugvolumenstrom bis 600 l/min, im Vergleich zu einstufigen Vakuumerzeugern um 250 % erhöht
  • Versorgungsventil/Belüftungsventil (Abblasimpuls) Kombination auswählbar
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Nahrungsmittelindustrie
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Anschlussgrößen für Versorgung (P) und Vakuum (V) / Steckverbindung
Entlüftungsart
Kombination Versorgungs-/Entlüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung
Handhilfsbetätigung
Unterdrucksensor
Ausgangsspezifikation
Anzeigeeinheit
Anschlusskabel
Option