Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

PFES: Regulador de caudal eléctrico para actuadores neumáticos

¿Y si ajustar la velocidad del actuador no requiriera entrar en la máquina?

Ajustar la velocidad del actuador o el caudal a menudo requiere detener la producción, abrir las protecciones de seguridad o acceder a áreas controladas. Cada ajuste manual supone una pérdida de tiempo, inestabilidad en la producción y procedimientos de seguridad adicionales para los operarios.

Las fábricas modernas necesitan un control de velocidad repetible, un tiempo de ciclo estable y una forma de eliminar las variaciones causadas por las válvulas de aguja manuales.

Los reguladores de caudal eléctricos proporcionan esa estabilidad, lo que permite un ajuste remoto, preciso y seguro de la velocidad del actuador sin necesidad de tocar la máquina.

Por qué los reguladores de caudal eléctricos son importantes en aplicaciones industriales

Los reguladores de caudal eléctricos (a menudo denominados válvulas de aguja digitales o válvulas de control de caudal eléctricas) automatizan el ajuste del caudal de aire para cilindros neumáticos y dispositivos. A diferencia de los reguladores de velocidad manuales convencionales, permiten:

  • Ajuste constante y repetible mediante entrada eléctrica
  • Velocidad constante del actuador en múltiples estaciones
  • Tiempo de ciclo estable incluso cuando cambian las condiciones de producción
  • Operación remota, evita intervenciones innecesarias en lugares restringidos, elevados o peligrosos
  • Control de velocidad y caudal variables adaptado a las condiciones del proceso

En sectores donde el acceso humano es limitado (salas blancas, zonas de cuarentena, espacios en tejados, máquinas protegidas), el control eléctrico del flujo elimina el tiempo de inactividad innecesario y mejora tanto la seguridad como la productividad.

Esto incluye sectores como la Industria electrónica, alimentaria y farmaceútica, donde la maquinaria suele estar ubicada en áreas restringidas o desinfectadas y requiere un estricto control de la contaminación.

Este enfoque convencional genera múltiples ineficiencias y riesgos:

  • Tiempo perdido en ajustes manuales y el consiguiente tiempo de inactividad del equipo
  • Exponer a los operadores o al producto a una posible contaminación en lugares sensibles o peligrosos
  • Ajustes inconsistentes de la máquina debido a errores humanos al ajustar varias unidades de control de flujo
  • Ámbito limitado para la digitalización y el uso de ajustes basados en fórmulas o control proporcional
  • Retrasos derivados del acceso de los operadores al equipo

¿Por qué elegir los reguladores de caudal eléctricos de SMC?

El controlador de flujo eléctrico de la serie PFES está diseñado para simplificar el control neumático de la velocidad. Permite ajustar de forma remota, segura y repetible la velocidad del actuador sin necesidad de entrar en la máquina y sin detener la producción.

Diseñados para fábricas preparadas para la era digital, los reguladores de caudal eléctricos PFES combinan una entrada eléctrica intuitiva con un diseño mecánico fiable basado en la amplia experiencia industrial de SMC.

Las principales ventajas de los reguladores de caudal eléctricos:

  • Ajuste remoto y seguro: Controle la velocidad del actuador y el caudal del dispositivo desde una ubicación remota, sin necesidad de acceder a maquinaria confinada o protegida ni detener el dispositivo.
  • Control eléctrico sencillo: Utiliza una sencilla señal de pulso ARRIBA/ABAJO (NPN/PNP) desde un PLC o un panel táctil. No se requiere ningún software complejo, controlador específico ni unidad de posicionamiento. La válvula de aguja digital controlada eléctricamente se ajusta en incrementos precisos (5°, 30° y 180°) en función de la duración del pulso.
  • Configuración simultánea de varias unidades: Ajuste varias unidades PFES al mismo tiempo, lo que garantiza una configuración coherente y reproducible de la máquina y simplifica la configuración.
  • Flexibilidad de anulación manual: Un mando de empuje/tracción permite el ajuste manual in situ (bloqueable) para la puesta en servicio o en caso de fallo de la señal.
  • Resistencia ante pérdidas de energía: El ángulo de la válvula de aguja se mantiene incluso cuando la alimentación está apagada, lo que significa que no es necesario reajustarla después de un corte de energía, lo que garantiza la continuidad de la producción.
  • Construcción sin grasa: Garantiza la idoneidad para salas blancas y procesos sensibles a la contaminación.

Ventajas técnicas adicionales de los controladores de flujo eléctricos:

  • Cuatro rangos de caudal disponibles: flujo pequeño (1001), flujo bajo (1002), flujo medio (2002) y flujo alto (3002).
  • Gases compatibles : Aire, nitrógeno (N₂), argón (Ar) y dióxido de carbono (CO₂). No apto para líquidos.
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.8 MPa.
  • Presión de prueba: 1.5 MPa.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0–50°C.
  • Índice de protección contra la entrada de agua y polvo: IP40.

Para conocer todos los detalles técnicos y especificaciones, descargue el folleto de los reguladores de caudal eléctricos PFES.

Diseñada para entornos reales: la versátil válvula de control de flujo remoto

Desde salas limpias hasta maquinaria fuertemente protegida, el regulador de caudal eléctrico PFES se adapta a sus requisitos operativos. Esta solución es ideal cuando se utiliza maquinaria en la que es necesario ajustar el controlador de velocidad en función de las variables de producción.

Aplicaciones típicas de los reguladores de caudal eléctricos

Control inteligente del flujo eléctrico para fábricas modernas: el controlador de tiempo takt

Los reguladores de caudal eléctricos PFES impulsan la digitalización de las fábricas al permitir el control neumático remoto de la velocidad sin necesidad de utilizar software complejo ni sistemas de control proporcional. Como activo preparado para la Industria 4.0 PFES ayuda a las organizaciones a reforzar la eficiencia operativa y la fiabilidad de las líneas mediante:

  • Reducción de la variabilidad y los defectos relacionados con los ajustes manuales.
  • Estandarización del rendimiento de los actuadores en todos los equipos y centros de producción.
  • Reducción del consumo de aire durante los periodos de inactividad o baja demanda.
  • Estabilización del tiempo de ciclo para respaldar el rendimiento y la precisión de la planificación.
  • Permite cambios rápidos y reproducibles mediante «recetas» preestablecidas para diferentes productos.

Comience su viaje hacia un control neumático más inteligente y eficiente con PFES.

Confíe en SMC: tome el control de su tiempo de ciclo ahora mismo.

SMC es líder mundial en automatización neumática, y goza de la confianza de las industrias manufactureras por su seguridad, precisión y fiabilidad a largo plazo. El controlador de flujo eléctrico de la serie PFES ofrece una solución sencilla, robusta y preparada para la tecnología digital para el control del flujo eléctrico en entornos exigentes.

Póngase en contacto con nuestros expertos si necesita más información y ayuda sobre el modelo para su aplicación.

Preguntas frecuentes sobre los reguladores de caudal eléctricos de la serie PFES

¿Qué ocurre si se corta la alimentación eléctrica después de haber configurado el PFES?

El regulador de caudal permanecerá en la última posición. Por lo tanto, si ya se ha ajustado el caudal, este se mantendrá. Si se corta la alimentación mientras se está ajustando el PFES, la válvula de aguja interna dejará de moverse.

¿Cómo puedo ajustar el caudal sin conexión eléctrica ni señal?

Para realizar ajustes manuales, simplemente levante la perilla de control y gire el ajustador de la misma manera que un controlador de flujo/velocidad convencional. Una vez ajustado, bloquee la posición presionando la perilla hacia abajo.

En cuanto a su funcionamiento, ¿el usuario debe enviar pulsos o una señal continua? ¿Qué grado de precisión puede alcanzar este sistema?

La aguja girará al introducir una señal NPN o PNP. La duración y precisión de la señal son las siguientes:

Señal de 50 ms o más y menos de 0,5 s: rotación de 5° ± 1°.

Señal de 0,5 s o más y menos de 1 s: rotación de 30° ± 3°.

Señal de 1 s o más: rotación de 180° ± 5°

Si desea girar la aguja 360°, debe introducir una señal de más de 1 s dos veces.

Cuando se enciende el PFES, ¿los usuarios deben colocar la posición en el punto de referencia antes de controlarlo?

PFES no utiliza ningún tipo de codificador, simplemente proporciona energía y realiza ajustes. Cuando la válvula está completamente abierta o completamente cerrada, la rotación se detiene.

¿Se produciría un error si se aplicaran simultáneamente las señales UP y DOWN?

Cuando se aplican simultáneamente las señales UP y DOWN, la aguja simplemente no se mueve. No se genera ninguna señal de salida de error.