Descubra PFUW, el sensor de caudal ultrasónico de fijación por abrazadera para líquidos. Mida el caudal sin contacto, evite fugas y pérdidas de presión, y supervise el agua, el aceite, los productos químicos y mucho más con un solo dispositivo.
Mida el caudal de líquido con precisión sin afectar a tu proceso
En la fabricación moderna, el control del caudal de líquidos es esencial para garantizar la calidad del producto, estabilidad del proceso y eficiencia operativa. Sin embargo, los sensores de caudal en línea tradicionales suelen presentar limitaciones que afectan al rendimiento, al mantenimiento y a la flexibilidad.
Cuando los sensores están en contacto con un fluido, pueden suponer un riesgo, aumentar los costes y reducir la fiabilidad, sobre todo al trabajar con líquidos diferentes o agresivos.
Retos habituales a los que se enfrentan los ingenieros:
- Riesgo de fugas, obstrucciones o contaminación debido al uso de sensores invasivos
- Compatibilidad limitada: se necesitan sensores diferentes para agua, aceite o líquidos químicos
- Pérdida de presión que afecta a la eficiencia del proceso
- Instalación compleja que requiere modificaciones en las tuberías y la paralización de la maquinaria
- Imposibilidad de medir con precisión caudales bajos.
Estas limitaciones dificultan la optimización de los procesos y la adaptación de los sistemas de producción.
Serie PFUW – Sensor de caudal ultrasónico de fijación por abrazadera, monitorización no invasiva
La serie PFUW es un sensor de caudal ultrasónico de fijación por abrazadera diseñado para medir el caudal de líquidos desde el exterior de la tubería, sin entrar en contacto con el fluido.
Este enfoque transforma la forma en que se lleva a cabo la monitorización del caudal, haciéndola más sencilla, segura y versátil.
Ventajas principales:
- Medir el caudal de un líquido sin contacto
La tecnología ultrasónica no invasiva realiza las mediciones desde el exterior de la tubería, lo que elimina las pérdidas de presión, las fugas, las obstrucciones y la contaminación, sin necesidad de modificar la tubería.
- Utiliza un solo sensor para varios líquidos
Permite supervisar agua, aceite, líquidos químicos, anticongelante, bebidas y fluidos calientes de hasta 90 °C, lo que aumenta la flexibilidad en diferentes máquinas y procesos
- Se instala fácilmente en las tuberías existentes
El montaje por sujeción solo requiere dos o cuatro tornillos, lo que permite una adaptación rápida, un menor tiempo de inactividad y una instalación más sencilla que la de los sensores de caudal tradicionales de sujeción.
- Monitorización precisa incluso con caudales bajos
Medición fiable a partir de 0 l/min, ideal para circuitos de refrigeración, fluidos de proceso y redes de servicios industriales
- Accede a datos en tiempo real y simplifica la integración
La pantalla integrada y la comunicación IO-Link permiten supervisar el caudal en tiempo real, facilitar la configuración y agilizar el diagnóstico.
- Pantalla fácil de usar
Una pantalla LCD de matriz de puntos de 128 x 128 con visualización en doble pantalla muestra varios parámetros a la vez para ofrecer más información de un solo vistazo, mientras que la rotación de 90° garantiza una visibilidad clara y facilita las comprobaciones visuales desde cualquier ángulo de instalación.