Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto CQ2-Z

Superate i vostri limiti

  • Adattate CQ2 alle vostre esigenze applicative – Ampia gamma di varianti con tempi di consegna brevi in ​​tutta Europa
  • Spazio ridotto nelle vostre macchine – Dimensioni ridotte del cilindro e dei componenti
  • Riducete al minimo il peso complessivo della macchina e aumentate la produttività – Leggero solo 456 g (Ø40 e corsa 50 mm).

E molto di più

  • Diametri (mm): 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Corse standard (mm): 5 a 300
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili, camere bianche, settore alimentare
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Anello magnetico
Diametro
Filettatura
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Corsa B-A (Valore massimo per B: 30 mm(ø12, ø16), 50 mm(ø20 a ø100))
  []
Opzione corpo
Scanalatura di montaggio sensori
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero