Che cos'è un chiller industriale?
Un chiller industriale, o thermo chiller, è una macchina il cui compito è raffreddare i fluidi a una temperatura controllata. Solitamente si tratta di acqua o di una miscela di acqua e alcol.
Funzionamento dei thermo chiller industriali
Il cuore del processo è costituito da un sistema a circuito chiuso. Il liquido da raffreddare circola continuamente all'interno di questo circuito, passando dal refrigeratore alla macchina o al processo e viceversa. Il chiller agisce come un termostato, regolando costantemente la temperatura del liquido su un valore predefinito, chiamato setpoint.
Nella macchina o nell'applicazione, il liquido assorbe calore. Una volta riscaldato, ritorna al chiller che lo raffredda nuovamente alla temperatura di setpoint desiderata, pronto per un altro ciclo.
Il chiller industriale agisce come un sistema di raffreddamento dedicato, mantenendo il liquido a una temperatura costante per ottenere prestazioni ottimali del macchinario o del processo.
Quali sono i tipi di chiller industriali?
Esistono due tipologie principali di thermo chiller industriali:
- Chiller a serbatoio chiuso: in questi chiller di raffreddamento industriali tutti gli elementi sono, in linea di principio, sotto pressione positiva.
- Chiller a serbatoio aperto: in questi chiller di raffreddamento industriali, il serbatoio è aperto all'atmosfera.
Quali tipi di chiller industriali offre SMC?
SMC offre solo chiller industriali aperti, ossia in cui il serbatoio superiore è aperto all'atmosfera. I nostri chiller industriali possono essere installati e utilizzati sia in ambienti esterni, sia interni e sono compatibili con la doppia frequenza (50/60 Hz) e con un'ampia gamma di alimentazioni elettriche , per garantire un'integrazione perfetta in tutte le operazioni.
La nostra gamma di chiller industriali comprende due categorie principali:
- Chiller a gas refrigerante
Questo tipo di chiller per il raffreddamento dell’acqua controlla la temperatura attraverso l'uso di un circuito di gas refrigerante, che può essere a canale singolo o doppio:
- A canale singolo: il suo scopo è quello di controllare un singolo circuito refrigerante. Sono disponibili modelli standard o montati su rack.
- Doppio canale: ha lo scopo di controllare due circuiti frigoriferi con temperature di set point diverse.
- Chiller termoelettrici: Questi chiller d'acqua controllano la temperatura attraverso l'uso di celle di Peltier.
SMC dispone di chiller per il raffreddamento di diversi tipi di fluidi in circolazione, come acqua pulita, acqua deionizzata, soluzione acquosa con glicole e fluidi fluorurati.
Quando utilizzare un chiller industriale per il raffreddamento dell’acqua?
L'uso di chiller industriali apporta stabilità nella refrigerazione, contribuendo a un'ottimizzazione dell'OEE (Overall Equipment Effectiveness) dei processi industriali.
Esistono diverse situazioni in cui è consigliabile utilizzare chiller per il raffreddamento dell’acqua:
- Refrigerazione con acqua industriale: questo tipo di refrigerazione, a differenza dei chiller, può generare problemi nella qualità dell'acqua poiché proviene, ad esempio, da un pozzo o da una piscina, e possono esserci alghe, particelle o incrostazioni.
- Refrigerazione con acqua di torre di raffreddamento: le torri hanno una capacità di raffreddamento poco stabile, oltre a costi elevati di manutenzione e di trattamento dell’acqua.
- Refrigerazione con acqua corrente (acqua potabile): è possibile ridurre il costo di approvvigionamento e scarico dell'acqua potabile mediante la refrigerazione con chiller, ottenendo un risparmio economico e un’ottimizzazione dell’efficienza energetica.
- Non si dispone di un metodo di refrigerazione o non è adeguato: se il chiller utilizzato è vecchio, la necessità di manutenzione sarà elevata, e conviene pertanto considerare l’acquisto di uno nuovo. D'altra parte, in nuove applicazioni è probabile che non si disponga di alcun metodo di refrigerazione e che sia necessario valutare la soluzione più adeguata.
Come scegliere il giusto chiller industriale?
Il parametro fondamentale per la selezione di un chiller per il raffreddamento dell’acqua è la potenza di refrigerazione, che rappresenta la quantità di calore che può dissipare per unità di tempo.
Un altro parametro è la capacità della pompa, sia in termini di portata, sia di pressione. Questi due valori sono direttamente correlati e possono essere trovati nei grafici "Portata-Pressione" dei nostri cataloghi.
Nel caso in cui non si conosca la potenza di refrigerazione o il calore da dissipare, è possibile calcolare e dimensionare il refrigeratore industriale d'acqua disponendo dei seguenti dati:
- Portata
- Temperatura di invio
- Temperatura di ritorno
Per adeguare il dimensionamento del chiller, sarà necessario tenere in considerazione la portata e la pressione di mandata. D'altra parte, la temperatura dell’ambiente di lavoro è necessaria per regolare il dimensionamento.
Tale dimensionamento può essere effettuato manualmente o con strumenti di calcolo come il nostro software di selezione dei chiller . Questo strumento fornisce sia il grafico della capacità di refrigerazione, sia quello della capacità di pompaggio.
Hai bisogno di consulenza nella selezione dei chiller di raffreddamento dell’acqua?
Consulta i nostri specialisti per il controllo della temperatura.