- Home
- Prodotti
- Attuatori
- Attuatori lineari
- Compatto
- CQ2-Z
Attuatori
Cilindro compatto CQ2-Z
Superate i vostri limiti
- Adattate CQ2 alle vostre esigenze applicative – Ampia gamma di varianti con tempi di consegna brevi in tutta Europa
- Spazio ridotto nelle vostre macchine – Dimensioni ridotte del cilindro e dei componenti
- Riducete al minimo il peso complessivo della macchina e aumentate la produttività – Leggero solo 456 g (Ø40 e corsa 50 mm).
E molto di più
- Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
- Corse standard (mm): 5 a 100
- Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
- Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili, camere bianche
- E' possibile montare microsensori sui 4 lati.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.