Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a montaggio universale – CU

Montaggio universale

  • Libertà di montaggio – Cilindro senza accessori di montaggio e molteplici superfici per montaggio diretto
  • Minor ingombro nelle macchine – Cilindro a corpo rettangolare con dimensioni compatte
  • Adattabilità della serie CU ai requisiti dell'applicazione – Ampia gamma di varianti.

E molto di più

  • Diametri (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Corse fino a 100 mm
  • Possibilità di montaggio sensore
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Molteplici superfici per montaggio diretto.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione