Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Dual Channel Refrigerated Thermo-chiller - HRL

Uno invece di due

  • Controllo fluidi su 2 canali con un singolo chiller
  • Riduzione dei costi – Assorbimento ridotto del 30% grazie al triplo inverter (confrontato con un chiller senza inverter)
  • Ampliamento del campo applicativo - Disponibile l'opzione con raffreddamento ad acqua, utilizzabile nella produzione di batterie
  • Ottima praticità d'uso e visibilità - Pannello Touch con tastierino numerico, avvisi di allarme e manutenzione e visualizzazione della curva della temperatura.

E molto di più

  • Thermo-chiller a doppio canale. Raffreddamento ad aria e ad acqua
  • Capacità di raffreddamento:
    • Raffreddamento ad aira: CH1: da 9 kW a 37 kW; CH2: 1 kW
    • Raffreddamento ad acqua:CH 1: da 10 a 21.5 kW; CH 2: 1 kW
  • Stabilità della temperatura: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Campo regolazione della temperatura: CH1: da 5 a 35 ºC; CH2: da 10 a 40 ºC
  • Controllo a triplo inverter
  • Pannello touch
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione