Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto per alta pressione – JSX#H

  • Fluido applicabile: aria
  • Diametro dell'orifizio: 3.2 mm
  • Attacchi: da 1/4" a 3/8"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Pressione d'esercizio differenziale massima fino a 3 MPa
  • Grado di protezione: IP67.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Diametro orifizio/Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto