- Home
- Prodotti
- Controllo della temperatura
- Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
- Modello Standard - HRS
- Modello a basso assorbimento - HRSH
Controllo della temperatura
Modello a basso assorbimento - HRSH
Notevole risparmio energetico grazie al triplo inverter
- Riduci il consumo energetico – La tecnologia a triplo inverter ottimizza il funzionamento di compressore, ventilatore e pompa in base alla domanda
- Rendi il tuo sistema di raffreddamento pronto per il futuro – Il refrigerante R32 a basso GWP favorisce la conformità alle normative ambientali in continua evoluzione
- Garantisci un controllo di processo preciso – La stabilità della temperatura fino a ±0,1 °C migliora la qualità e la costanza del prodotto
- Riduci i tempi di installazione e progettazione – Dimensioni e configurazioni delle tubazioni compatibili semplificano la sostituzione delle unità HRSH esistenti
E molto di più
- Refrigeratore termico con controllo a triplo inverter: compressore, ventilatore e pompa
- Gamma di capacità di raffreddamento: da 10 kW a 30.5 kW (a seconda del modello)
- Stabilità della temperatura: ±0,1 ºC
- Campo di regolazione della temperatura: da 5 a 35 ºC
- Disponibile nelle versioni raffreddate ad aria e ad acqua
- Installazione all'esterno possibile (conforme a IPX4)
- Compatibilità con tensioni globali e certificazione CE/UL
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.