Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ISE20-B, Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni

  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
  • 1 uscita.
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
  • Campo della pressione: -0.1 a 1 MPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 25 mA max.
  • Connettore e-CON, tipo con cablaggio inferiore.

Configura il tuo prodotto

 
Caratteristiche di uscita
Caratteristiche unità
Opzione 1
Opzione 2
Opzione 3