Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

High-Precision Digital Pressure Switch - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Realizza di più

  • Utilizzabile nelle applicazioni con alta pressione - Adatto con pressione fino a 50 MPa
  • Assicura maggiore visibilità da qualsiasi posizione - Display inclinato e rotazione di 336 ° possibile dopo l'installazione
  • Ampia gamma di fluidi applicabili - Utilizzo sicuro in diversi processi industriali
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

E molto di più

  • Ripetibilità: ±0.5 % F.S. o inferiore
  • Uscite: IO-Link e NPN/PNP
  • Tempi di risposta selezionabili
  • Protezione IP67
  • Assorbimento: 35 mA o inferiore.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione