Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo, trasmissione a vite a ricircolo di sfere - LEFS/LEKFS

Il vostro motore, il nostro attuatore. Trasferimenti di carichi elevati

  • Create la migliore soluzione possibile per voi – Utilizzate il vostro motore e driver
  • Trasferimento & posizionamento carichi elevati, qualunque sia l'esigenza – Azionamento a vite a ricircolo di sfere, il meglio per carichi elevati e posizionamento preciso e ripetibile
  • Rendete le cose semplici – Potete applicare le vostre conoscenze alle nostre soluzioni elettriche
  • Insuperabile per ottenere corse lughe – Fino a 1200 mm.

E molto di più

  • Taglia: 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: fino a 1200 mm
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 60/30 kg
  • Velocità: fino a 1500 mm/s
  • Accelerazione: fino a 20000 mm/s².

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Series
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Squadretta di montaggio sensore
Fermo di tenuta
Foro di posizionamento