- Home
- Prodotti
- Controllo della temperatura
- Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
- Tipo Peltier montaggio su rack - HECR
Controllo della temperatura
Tipo Peltier montaggio su rack - HECR
Eccellente stabilità della temperatura per montaggio standard
- Ottenere un ambiente di lavoro più silenzioso – il suo design con meno parti in movimento lo rende meno soggetto a vibrazioni
- Fa risparmiare spazio e tempi di installazione – il suo design con meno parti in movimento lo rende meno soggetto a vibrazioni
- Ottimizza la qualità dei vostri processi e massimizza le prestazioni della vostre macchine – grazie all’eccellente stabilità della temperatura
- Ottieni una soluzione intelligente che ti consente un controllo proattivo – Anticipa i cambiamenti.
E molto di più
- Montabile in un rack da 19 pollici
- Capacità di raffreddamento:Raffreddamento ad acqua fino a 1,2 kWRaffreddamento ad aria fino a 0,8 kW
- Capacità di riscaldamento: Aria/ Acqua- raffreddamento fino a 2 kW
- Design a basso rumore a 48 dB. Struttura senza compressore
- Pompa ad anello magnetico senza tenuta meccanica.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.