Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi in poliuretano per settore alimentare - TU-X214

Tubi per applicazioni nel settore alimentare

  • Applicazioni sicure – Conformità FDA e (UE) n. 10/2011
  • Circuiti pneumatici facilmente identificabili – 8 varianti di colore
  • Tubi adattabili alla forma delle installazioni – Flessibilità e resistenza alle piegature
  • Ampia gamma per tutte le applicazioni – Da Ø 4 a Ø 12 mm.

E molto di più

  • Lunghezza matassa: 20 m
  • Temperatura d'esercizio: da −20 a 60 °C.
Tubi in poliuretano per settore alimentare – TU-X214 | SMC Italia