Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatori di flusso, in acciaio inox, impugnatura semplice, corpo metallico, tipo in linea, compatibili con applicazioni alimentari – HF2B-ASG-TV

  • Corpo esterno in acciaio inox 316 e tenute in FKM
  • Grasso NSF H1
  • Fluidi compatibili: aria, acqua e N2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 12 mm e da Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

 
Dimensione corpo
Applicazioni tubi applicabili