Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselventil, rostfreier Stahl, einfacher Handgriff, Metallkörper, gerade Ausführung, passend zu Nahrungsmitteln – HF2B-ASG-TV

  • Außenseite aus rostfreiem Stahl 316 und FKM-Dichtungen
  • NSF H1-Schmierfett
  • Passende Medien: Druckluft, Wasser und N2
  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø 4 bis Ø 12 mm und Ø 5/32" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø