Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola di scarico di sicurezza a connessione modulare – VPX400

Valvole conformi alla norma di sicurezza ISO13849-1 per uno scarico sicuro della pressione residua con rilevamento della posizione della valvola principale

Minore rischio, maggiore portata

  • Assicura il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza della macchina – Massima tranquillità per la conformità alle categorie 3 e 4. Massimo PL e.
  • Consente lo scarico ad alta velocità dell'aria residua – Capacità di portata di scarico fino a 15.000 l/min.
  • Centralizza le funzioni di alimentazione dell'aria della macchina – Combina il controllo degli scarichi, avviamento progressivo e monitoraggio in un unico prodotto.
  • Profilo compatto e modulare – Il montaggio e l'estetica si combinano con altri prodotti AC-D.

E molto di più

  • Norme sulla sicurezza ISO 13849-1 per Categoria 3 e 4
  • Elevata portata di scarico
  • Avviamento progressivo integrato
  • Peso e ingombri ridotti
  • Display dello stato integrato
  • Connessione modulare all'unità per il trattamento dell'aria.

Configura il tuo prodotto

 
Specifiche della pressione
Caratteristiche della Bobina
Tensione Nominale
Connessione elettrica
LED/circuito di protezione e specifica comune
Specifiche di cablaggio del sensore di pressione
Manometro
Unità manometro
Taglia AC collegata
Filettatura