Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Finger Valve - VHK-A

Blocca l'aria con semplicità

  • Facilità di utilizzo – Chiusura o apertura tramite rotazione della manopola
  • Si adatta alle vostre necessità – Diverse varianti di connessioni e 2 e 3 vie
  • Affidabilità – Costruzione della valvola ad otturatore.

E molto di più

  • Max. pressione di esercizio: 1.0 MPa
  • Pressione di esercizio vuoto: -100 kPa
  • 2 modelli: valvola a 2 e 3 vie
  • Le valvole a 2 vie e a 3 vie si distinguono dal colore delle manopole
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Numerose varianti di connessione.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione