Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Slitta Compatta – MXH2

Quando la precisione è la chiave

  • Aumento delle prestazioni della macchina – Guida lineare ad alta precisione
  • Massima corsa aumentata – Standard fino a 150 mm
  • Leggerezza – Peso di soli 61 g per il formato più piccolo.

E molto di più

  • Guida lineare ad alta precisione
  • Diametri (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Corse fino a 150 mm.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Diametro
Corsa
  []
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Esecuzioni su richiesta