Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

10/11-C(D)QS, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice, Serie Gran Purezza

10/11-C(D)QS, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice, Serie Gran Purezza
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Standard, doppio effetto, stelo semplice
  • Attacco: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Corse da 5mm a 50mm a seconda del diametro
  • Montaggio: foro passante/fori filettati su entrambi i lati
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi

    Ripristina il codice di default
Serie gran purezza
Anello magnetico
Diametro
Corsa
Opzione
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero