Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VM100, 100 Series, 2/3 Port Mechanical Valve

  • Fluid: air
  • Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
  • Effective area (Cv): 2.5mm 2 (0.14)
  • Piping: side or bottom
  • Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria