Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
Welkom bij SMC!
Maximaliseer de prestaties, verlaag de kosten en verhoog de uptime van jouw systemen.
Klaar om jouw productiviteit naar een hoger niveau te tillen en écht resultaat te zien?
In de veeleisende industriële omgevingen van vandaag is onverwacht onderhoud niet zomaar een ongemak – het is een serieuze rem op productiviteit en winstgevendheid. Veel bedrijven kampen nog steeds met:
Deze problemen zorgen voor hogere arbeids- en materiaalkosten, een lager energieverbruik en een mindere productkwaliteit. Wanneer standaard pneumatische componenten worden ingezet in ongeschikte of zware omgevingen – zoals bij stof, poeder of schurende deeltjes – slijten ze snel. Dit leidt tot frequente vervangingen, stijgende onderhoudskosten en een lagere Overall Equipment Effectiveness (OEE). Zelfs met preventieve of voorspellende onderhoudssystemen neemt de prestatie vaak al af vóórdat ingrijpen plaatsvindt. In een concurrerende markt waar beschikbaarheid en efficiëntie cruciaal zijn, is gemiddelde duurzaamheid niet genoeg. Je hebt componenten nodig die bestand zijn tegen zware omstandigheden – voor langdurige betrouwbaarheid en kostenbesparing.
Wat als je onderhoud vanaf het begin direct kunt beperken door te kiezen voor componenten die ontworpen zijn om lang mee te gaan? Met de duurzame oplossingen van SMC kan dat! Ontwikkeld voor zware industriële toepassingen, zijn deze long-life automatiseringscomponenten bestand tegen slijtage en vervuiling – en leveren ze constante prestaties, zelfs in stoffige of schurende omgevingen. Door over te stappen op SMC’s duurzame oplossingen profiteer je van:
Of je nu standaardprocessen beheert of machines inzet onder extreme omstandigheden: met de long-life componenten van SMC vergroot je de uptime, verlaag je de Total Cost of Ownership en optimaliseer je de prestaties van je installatie. Met het duurzame assortiment van SMC kies je niet alleen voor andere componenten – je investeert in langdurige operationele topkwaliteit.
Als het om industriële prestaties gaat, tellen echte resultaten. In diverse sectoren profiteren fabrikanten die zijn overgestapt op de duurzame componenten van SMC al van een hogere Overall Equipment Effectiveness (OEE), minder storingen en aantoonbare kostenbesparingen op de lange termijn.
Een toonaangevend verpakkingsbedrijf had regelmatig te maken met ongeplande stilstanden door voortijdige slijtage van standaard pneumatische cilinders – wat leidde tot aanzienlijke productievertragingen en verstoring van geplande onderhoudscycli.
Het bedrijf verving de bestaande standaardcilinders door SMC’s XB24 long-life cilinders, speciaal ontworpen voor een langere levensduur in standaard industriële omgevingen. De overgang verliep probleemloos en er waren geen ontwerpaanpassingen nodig.
Kies je voor SMC, dan kies je voor wereldwijde betrouwbaarheid, precisie-engineering en duurzame innovatie – allemaal gericht op het verhogen van de operationele uptime van jouw installatie.
Wat SMC onderscheidt:
Of je nu één productielijn moderniseert of je volledige betrouwbaarheidsstrategie herzien wilt, SMC biedt de duurzame componenten en technische expertise om jouw succes te ondersteunen.
Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.
Neem nu contact op met een SMC-expert.
Wat is het verschil tussen de XB24- en XC4-long-life cilinders en standaard cilinders?
De XB24- en XC4-cilinders van SMC zijn voorzien van speciale oppervlaktebehandelingen en verbeterde afdichtingen voor een hogere slijtage- en corrosiebestendigheid.
Kan ik mijn huidige cilinders vervangen door XB24- of XC4-modellen zonder mijn installatie aan te passen?
In de meeste gevallen wel. Zowel de XB24- als de XC4-cilinders zijn ontworpen met gestandaardiseerde montagematen. Hierdoor zijn ze direct uitwisselbaar en kun je de duurzaamheid verhogen zonder je machines aan te passen.
Hoe beïnvloeden duurzame componenten mijn Total Cost of Ownership (TCO)?
Hoewel de initiële kosten van duurzame componenten iets hoger kunnen liggen, leveren ze aanzienlijke besparingen op in:
Op de lange termijn resulteert dit in een lagere TCO en een hogere productiewaarde.
Vul onderstaand formulier in en je ontvangt het technische document rechtstreeks in je inbox.
(*) Verplichte velden