Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-AM150C-550C / AM650-850, Mikrofilter

  • Produktové série vhodné pre výrobu batérií
  • menovitá filtrácia 0.3 µm
  • rozsah prietokov od 300 do 12000 l/min (ANR)
  • pripojovací závit: 1/8 až 2
  • voliteľné: indikátor znečistenia

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť telesa
závit
Veľkosť pripojovacieho závitu
Príslušenstvo
vypúšťací kohútik
smer vstup výstup
s ukazovateľom (servisný element)