Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Filterfeinheit 0,3 µm
  • Durchflusskapazität von 300 bis 12000 l/min (ANR)
  • Anschlussgröße 1/8" bis 2"
  • Option Wartungsanzeige für Filterelement.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Gewinde
Anschlussgröße
Zubehörteil
Ablass ohne Ventilfunktion
Durchflussrichtung
Mit Indikator (Serviceelement)