Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Profilový valec so svorníkmi podľa normy ISO 15552 – séria CP96

ISO means Service with SMC

  • Kompletný servis – osobná technická podpora na mieste aj celosvetovo
  • Spoľahlivé a rýchle dodávky – výroba vo Vyškove a sklady v Európe
  • K dispozícii široká ponuka špeciálnych prevedení – až 30 možností zmien konca piestnice.

Základné technické informácie

  • teraz aj prevedenie s priechodnou piestnicou, piestnicou zaistenou proti pootočeniu a prevedenie s brzdou
  • krycia manžeta piestnice ako štandardné prevedenie
  • kombinácia nastaviteľného vzduchového a elastomérového tlmenia
  • priemery piestu: 32 až 125 mm
  • zdvihy: až 2000 mm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
piestnica
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet