Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Pulse valve − JSXF/JSXF-P/JSXFA

An impulse towards efficiency

  • Increased pulse blow efficiency – High-peak pressure
  • Safe energy – Low air consumption & fast response time
  • Guaranteed endurance – 10 million cycles or more thanks to its elastomer diaphragm
  • Quick and simple installation – Compression fitting and immersion type available.

Základné technické informácie

  • Applicable fluid: air
  • Port size: 3/4" to 2"
  • High-peak pressure and low air consumption
  • Long service life: 10 million cycles
  • Fast response time
  • Easier maintenance: springless diaphragm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
pripojenie
objem vzdušníku
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Konfigurácia trubky na výstupe
Menovité napätie
Elektrické riadenie
Tlmič hluku
Elektrické pripojenie