Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Digitálny snímač prietoku - séria PF3W

Predict your line problems easily

  • Viac informácií o stroji – kompatibilita s tepelným senzorom, škrtiacim ventilom a IO-Link asistentom pre lepšiu predvídateľnosť akýchkoľvek komplikácií na linke
  • Zber a prenos viacerých informácií naraz – 3-farebný displej a 2 súčasne zobrazené hodnoty
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu.

Základné technické informácie

  • vhodné média: voda, etylénglykol, DI voda a chemikálie
  • 3-farebný displej, 2 súčasne zobrazované hodnoty
  • zabudovaný teplotný senzor
  • možnosť montáže do bloku
  • rozsah merania: 0.5 až 250 l/min.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
špecifikácia výstupov
elektrické pripojenie: vodičmi
zabudovaný displej
voliteľné prevedenie 1
voliteľné prevedenie 2
kalibrační certifikát