Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompaktcylinder - CQ2-Z

Overcome your limits

  • Anpassa CQ2 till dina applikationskrav – Stort utbud av varianter med korta leveranstider över hela Europa
  • Spara utrymme i dina maskiner – Minskade dimensioner på cylindern och komponenterna
  • Minimera maskinens totalvikt och öka produktiviteten – Låg vikt bara 456 g (Ø40 och 50 mm slaglängd).

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standardslagintervall (mm): 5 till 100
  • Portgängor: M (12 till 25 hål); Rc, NPT eller G (32 till 100 hål)
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: ATEX, batteritillverkning, renrum
  • Du kan montera givare på 4 ytor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Clean Series
Magnet
Bore Size
Thread Type
Stroke
Option
Suffix
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number