Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång och kulskruvsdrift (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Din push & pull-lösning i vardagen

  • Lös alla tryckande och dragande utmaningar – Kolvstångsvariant.
  • Snabba upp och förenkla din upp- och omstart – Absolutenkoder utan batteri. Upp till 900 mm/s hastighet, 10000 mm/s² acceleration.
  • Använd den fritt – Valfri motor och montering. Högprecisionsvariant. Kan arbeta horisontellt eller vertikalt. Många olika tillbehör för olika montage.
  • Integrera sömlöst, manövrera enkelt – Kompatibel med rampmonterad kontrollenhet, upp till 16 axlar. Automatisk detektering av linjärenhet.
  • Bygg in den var som helst – Olika modeller för batteritillverkning eller med IP67 kapsling.

And much more

  • Storlekar: 16, 25, 32, 40
  • Slaglängd: 30 till 500 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut utan batteri, inkrementell
  • Stegmotor eller AC servomotor
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Horisontell/vertikal last: upp till 100/46 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Size
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Rod End Thread
Mounting
Actuator Cable Type
Cable Length
Controller/Driver Type
I/O Cable Length
Protocol
Suffix
Controller/Driver Mounting
Communication Plug