Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Utv. delar i metall, Vinkel - ASB

Endurance is ensured

  • Erhåll miljöbeständighet – Exteriör design i metall
  • Installera och ta bort slangen på enklaste sätt – Mer utrymme under slangen
  • Förbättra maskinens effektivitet i robotapplikationer – Cirka 28 % lättare än tidigare serier.

And much more

  • Miljöer med svetsstänk, damm och ultraviolett strålning
  • Tillämplig portstorlek: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tillämplig slang Ytterdia.: Ø 4 till Ø 12 mm och Ø 5/32" till Ø 1/2"
  • Driftstryckintervall: 0,1 till 1 MPa.