Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)A2-Z-XC10, Cylinder standardtyp, dubbelverkande standard kolvstång, 4-lägescylinder (rygg mot rygg montage)

  • Dubbelverkande, standard kolvstång, standardtyp
  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardslaglängd (mm): 1 till 1000
  • Maximalt arbetstryck: 1,0 MPa
  • Med magnetkolv för givare

Configure your product

 
Magnet
Montage
Tube Material
Storlek
Slaglängd A
Rod Boot A
Dämpning A
Stroke B (Maximum value for A+B: 1000 mm)
  []
Rod Boot B
Dämpning B
Bracket 1
Bracket 2
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number