Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2-Z-XC10, Kruhový válec se svorníky, standardní provedení, dvojčinný, jednostranná pístnice, vícezdvihové provedení, průchozí pístnice

  • dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 1 až 1000
  • max. provozní tlak: 1.0MPa
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Montáž
materiál trubky válce
Průměr pístu
zdvih A
krycí manžeta pístnice A
tlumení krajních poloh A
Zdvih B (maximální hodnota pro A+B: 1000 mm)
  []
krycí manžeta pístnice B
tlumení krajních poloh B
upevňovací úhelník 1
upevňovací úhelník 2
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet