Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, dubbelverkande, standard/genomgående kolvstång med lås

      
  • Cylinderstorlekar (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • .  
  • Maximal slaglängd 2000 mm.
  •   
  • Magnetkolv för givare.
  •   

Configure your product

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number