Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISO Cylinder CP96

ISO betyder service när du väljer SMC

  • Du får kvalificerad support – Individuell och snabb respons från våra experter
  • Korta ledtider – Tillverkas och lagerhålles i Europa
  • Anpassa cylindern efter din applikation – Upp till 30 kolvstångsvarianter tillgängliga.

And much more

  • Nya varianter: genomgående kolvstång, vridstyrd och med låsenhet
  • Kolvstångsbälg finns för standardcylinder
  • Integrerad luft- och anslagsdämpning
  • Cylinderdimensioner (mm): 32 ~ 125
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: ATEX, batteritillverkning
  • Slaglängder upp till 2000 mm.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val