Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Direktstyrd 2-ports magnetventil för högt tryck – JSX#H

  • Media: luft
  • Genomlopp: 3,2 mm
  • Portstorlek: 1/4" till 3/8"
  • Material, ventilhus: rostfritt stål, mässing
  • Material, spole: rostfritt stål
  • Max. differentialtryck upp till 3 MPa
  • Kapsling: IP67.

Configure your product

 
Size
Material i hus
Seal Material
Orifice Diameter/Port Size
Thread Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Oil-free Option
Konsol