Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång och kulskruvsdrift (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Din push & pull-lösning i vardagen

  • Lös alla tryckande och dragande utmaningar – Kolvstångsvariant
  • Snabba upp och förenkla din upp- och omstart – Absolutenkoder utan batteri. Upp till 800 mm/s hastighet, 10000 mm/s² acceleration
  • Använd den fritt – Valfri motor och montering. Högprecisionsvariant. Kan arbeta horisontellt eller vertikalt. Många olika tillbehör för olika montage
  • Bygg in den var som helst – Olika modeller för batteritillverkning eller med IP67 kapsling.

And much more

  • Storlekar: 16, 25, 32, 40
  • Slaglängd: 30 till 500 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut utan batteri, inkrementell
  • Stegmotor eller AC servomotor
  • Horisontell/vertikal last: upp till 100/46 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Size
Motor Mounting Position
Motortyp
Lead
Slaglängd
Motor Option
Rod End Thread
Montage
Actuator Cable Type, Length
Kontrollenhet
Controller Mounting
I/O Cable