Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRR, Rackmonterad cirkulationskylare, Luft/Vattenkyld

HRR, Rackmonterad cirkulationskylare, Luft/Vattenkyld
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Air/Water Cooled.
  • Cooling capacity: 1.0/1.6/2.0/2.5 kW (50 Hz).
  • Temperature stability: ±0.1°C.
  • Global power supply: Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz).
  • Space Saving.

 
Cooling Capacity
Cooling Method
Pipe Thread
Power Supply
DI Water Piping
High-pressure Pump Mounted
Suffix
Feet

Relaterade produkter