Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet med kulskruvsdrift (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Din vardagslösning för hantering av höga laster

  • Flytta & positionera oavsett applikation – Kulskruvsdrift, det optimala för höga laster och repeterbar, noggrann positionering.
  • Snabba upp och förenkla din upp- och omstart – Absolutenkoder utan batteri tillåter omstart från senaste positionen.
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Högpresterande kontrollenhet. Maximal hastighet på 1500 mm/s och maximal acceleration på 10000 mm/s².
  • Integrera sömlöst, manövrera enkelt – Kompatibel med rampmonterad kontrollenhet, upp till 16 axlar. Automatisk detektering av linjärenhet.
  • Bygg in den var som helst – En mängd olika modeller för att passa renrum, batteritillverkning eller krav på IP65 kapsling.

And much more

  • Storlekar: 16, 25, 32, 40
  • Slaglängd: 50 till 1200 mm
  • Kompatibel enkoder: batterilös absolut, inkrementell
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning, renrum
  • Horisontell/Vertikal arbetsbelastning: upp till 80/40 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Accuracy
Size
Motor Mounting Position
Motor
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Auto Switch Mounting Bracket
Seal Band Stopper
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector