LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider Type, Ball Screw Drive, Intermediate Supports Type (AC Servo Motor (100/200W)
<Ul> <Li>Inbyggda stödlager hindrar böjning av kulskruven vid långa slag.</Li> <Li>Hög precision och lastförmåga med dubbel linjärstyrning.</Li> <Li>Kompakt med låg profil och låg tyngdpunkt.</Li> <Li>Max last: 85 kg (horisontell)</li> <Li>Max slaglängd: 1790 mm</li> <Li>Max hastighet: 1800 mm/s</li> </Ul>