Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

LEJS, kulskruv, mellanliggande styrningar (AC-servomotor, 100/200W)

Produktkatalog

LEJS, kulskruv, mellanliggande styrningar (AC-servomotor, 100/200W)

LEJS, kulskruv, mellanliggande styrningar (AC-servomotor, 100/200W)
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
      
  • Inbyggda stödlager hindrar böjning av kulskruven vid långa slag.
  •   
  • Hög precision och lastförmåga med dubbel linjärstyrning.
  •   
  • Kompakt med låg profil och låg tyngdpunkt.
  •   
  • Max last: 85 kg (horisontell)
  •   
  • Max slaglängd: 1790 mm
  •   
  • Max hastighet: 1800 mm/s
  •   

 
Accuracy
Size
Motor Type
Lead (mm)
Stroke (mm)
Motor Option
Cable Type
Cable Length
Driver Type
I/O Connector

Relaterade produkter