Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LEFB

Din motor, vår linjärenhet. Förflytta med hög hastighet

  • Skapa den bästa möjliga lösningen för dig – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Flytta & positionera oavsett applikation – Remdrift för mjuk rörelse vid högre hastigheter eller vid längre rörelser
  • Gör saker enklare – Du kan tillämpa den kunskap du redan har på våra elektriska lösningar
  • Oslagbar vid långa slaglängder – Upp till 3000 mm.

And much more

  • Storlekar: 25, 32 och 40 mm
  • Horisontell last: upp till 25 kg
  • Hastighet: upp till 2000 mm/s
  • Acceleration: upp till 20 000 mm/s²
  • Kompatibel med flera motorfabrikat: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation med flera.

Configure your product

 
Series
Size
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead
Stroke
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole