Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Med kompakt indikator, vinkel – AS*2*1FS-A

En kompakt väg till enkel flödesstyrning

  • Justera flödet även i trånga utrymmen – Integrerad kompakt indikator med skala
  • Förenkla montage och underhåll – Stor, tydligt markerad och låsbar ratt som underlättar justering och låsning
  • Gör din konstruktion flexibel – Brett produktsortiment.

And much more

  • Anslutning: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Passande slang ytterdia: Ø 2 till Ø 16 mm och Ø 1/8" till Ø 1/2"
  • Arbetstryck: 0.1 till 1 MPa.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val