Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

PF2M7-L, Digital flödesgivare, 2-färgs display, IP40, 0,1-100 lpm, IO-Link

Produktkatalog

PF2M7-L, Digital flödesgivare, 2-färgs display, IP40, 0,1-100 lpm, IO-Link

PF2M7-L, Digital flödesgivare, 2-färgs display, IP40, 0,1-100 lpm, IO-Link
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Applicable fluid: dry air, nitrogen, carbon dioxide, argon.
  • 2-colour display.
  • Flow adjustment valve option.
  • Flow ratio 100:1.
  • Rated flow ranges: from 0.01 to 100 l/min.
  • Output: PNP/NPN, analogue (voltage/current) and/or IO-Link.
  • Repeatability: ±1.0% F.S.

 
Rated Flow Range
Flow Adjustment Valve
Port Size
Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Bracket/Panel Mount Adapter
Calibration Certificate
Made to Order

Relaterade produkter