Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

PF3A, Digital Air Flow Sensor with IO-Link, 2-Screen 3-Color Display, IP65, 30-12000 Lpm

Produktkatalog

PF3A, Digital Air Flow Sensor with IO-Link, 2-Screen 3-Color Display, IP65, 30-12000 Lpm

PF3A, Digital Air Flow Sensor with IO-Link, 2-Screen 3-Color Display, IP65, 30-12000 Lpm
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Applicable fluids: Air, Nitrogen
  • Flow ranges: 30-3000, 60-6000, and 120-12000 liters/min
  • Rated pressure: 0.1 to 1.5 MPa
  • Output options: IO-Link, NPN/PNP switch, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Accuracy:±-3.0% F.S.
  • Repeatabililty: ±-1.0% F.S.
  • Accumulated flow to 999,999,999,990 L

 
Rated Flow Range
Thread Type
Port Size
Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Calibration Certificate

Relaterade produkter