Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

PFMV

PFMV
För applikationer som kräver extremt noggrann detektion av små arbetsstycken, till exempel inom elektronikindustrin, kan det hända att en standardtrycksensor inte är tillräckligt exakt för att uppfylla dessa stränga och mycket specifika behov. Tack vare utvecklingsingenjörerna på SMC, världsledande inom pneumatisk teknik, och deras senaste flödessensor, Serie PFMV, kan dock detta problem nu vara något ur det förgångna. PFMV flödessensor togs ursprungligen fram för halvledarbranschen och använder sugning med väldigt lågt tryck, och kan genom sin specialkonstruerade flödespassage upptäcka närvaron av ett arbetsstycke under en applikation genom att helt enkelt upptäcka flödesförändringar. Med en responstid på 5 ms eller mindre kan denna sugteknik även framgångsrikt användas för att upptäcka blockeringar i applikationer med hjälp av munstycken eller läckage i gjutningsapplikationer som ofta resulterar i små hål och i slutändan att komponenter avvisas. Ytterligare funktioner i PFMV, som överensstämmer med RoHS-krav, är dess extremt kompakta storlek vilket gör den idealisk för när utrymme är ett problem, hur lätt det är att montera ihop den – i likhet med ett ramparrangemang – dess låga flöde, och dess förmåga att upptäcka vakuumbortfall och att användas med antingen digital eller analog display inklusive automatisk växlingsingång.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria