Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve for High-Pressure Water – JSXH-X2

Din allroundventil

  • Garanterar flöde även vid höga tryck – Kan användas upp till 10 MPa
  • Klarar dina mest ogynnsamma miljöer – Spolkapsling i rostfritt stål och IP67
  • Förenkla ditt underhåll – Spolen och huvudventil kan bytas med enkla handgrepp.

And much more

  • Media: vatten
  • Anslutning: 3/8” till 1/2”
  • Flöde upp till 1.9 (Kv)
  • Genomlopp: 12 mm.

Configure your product

 
Portstorlek
Gänga
Spänning
Elanslutning
Option