Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

PSE300A, Digital tryckvakt Monitor 3-skärms 3-färgs, ett Ingång/2 Ut + analog, IP40

PSE300A, Digital tryckvakt Monitor 3-skärms 3-färgs, ett Ingång/2 Ut + analog, IP40
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • 11 selectable pressure ranges, plus custom user ranges
  • Analog input, sensor (DC): 1-5V or 4-20mA
  • Analog output, monitor (DC): 1-5V or 4-20mA
  • 10 pressure units: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
  • Display acuuracy: ±0.5% of F.S.
  • Display repeatablility: ±0.1% of F.S.

Input Specification
Output Specification
Unit Specification
Lead Wire
Bracket/Panel Mount
Sensor Connector

Relaterade produkter