Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZU*A, In-line Type Vacuum Ejector

ZU*A, In-line Type Vacuum Ejector
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Maximum flow rate: 16 l/min (ANR).
  • Maximum vacuum pressure: -90 kPA.
  • Nozzle diameters: 0.3, 0.4, 0.5 and 0.7 mm.
  • Dimensions: Overall length 47 to 59 mm. Ø 8.2 to 10.4 mm.
  • Weight: 2.4 to 4.3 g.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
Nozzle Diameter
Vacuum Pressure
Port Size

Relaterade produkter