Leicht, kompakt mit großer Öffnungsweite – pneumatische Parallelgreifer von SMC stark verbessert (Serie MHL2)
Korneuburg, Dezember 2019: Durch die Optimierung der Gehäuseform und konstruktive Maßnahmen ist es SMC gelungen, bei den pneumatischen Parallelgreifern der Serie MHL2 bis 10 % Gewicht einzusparen. Gleichzeitig sind damit Hübe bis 200 mm möglich.
Die neuen pneumatischen Parallelgreifer der Serie MHL2 bietet SMC in 3 Hubvarianten mit jeweils 6 verschiedenen Kolbendurchmessern von 10, 16, 20, 25, 32 und 40 mm an. Deren Hubvarianten rangieren im Bereich von 20 bis 200 mm. Durch eine geänderte Nutform am Gehäuse der MHL2-Parallelgreifer lassen sich die Endlagenschalter der Serie D-M9 bei Bedarf direkt integrieren. Werkzeug und Befestigungselemente werden nicht benötigt. Um auf verschiedene Einbausituationen möglichst flexibel reagieren zu können, stehen dafür vier Nuten zur Verfügung.
Je nach Modell wurde bei der Überarbeitung der Serie bis zu 10 % Gewicht eingespart. Zahlreiche Optionen wie zum Beispiel eine staubgeschützte Ausführung oder die Auswahl des einstellbaren Schließhubes ermöglichen es, die Parallelgreifer auf die spezifischen Anforderungen einer Anwendung passgenau zuzuschneiden. Standardmäßig sind alle Modelle bereits mit einem verbesserten Staubschutz ausgestattet. Um das Eindringen von Mikropartikeln bis 10 µm zuverlässig zu verhindern, können die Parallelgreifer optional mit einem Doppelschmutzabstreifer bestellt werden. Bei allen Modellen sorgt ein Schmutzabstreifer dafür, dass ein homogener Schmierfilm die Oberfläche konstant schützen kann. Das ist eine von vielen Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer. Als Dichtungsmaterial stehen NBR und Fluorkautschuk zur Wahl.
100 % kompatibel
Als Einsatzgebiete der pneumatischen Parallelgreifer sieht Thomas Wyt, Product Manager bei SMC Austria, alle Segmente, in denen Güter mit parallelen Flächen gehoben, gehalten, transportiert oder positioniert werden müssen. „Dabei können sich die Anwender der Vorgängerversion freuen“, erklärt der SMC-Experte, „denn die Modelle der alten und der neuen Serie sind hinsichtlich ihrer Befestigung zu 100 % kompatibel. Damit ist ein Austausch „alt gegen neu“ jederzeit problemlos möglich.“
Leicht im Lauf, kraftvoll im Zupacken
Auf beiden Seiten der Parallelgreifer sorgen ölimprägnierte Kunststoffführungen mit Metalldichtungen an den Kolbenstangen für einen besonders leichten Lauf. Kräftig hingegen können die Greifer der Serie MHL2 zupacken, wenn es darauf ankommt. Dafür sorgt ein Doppelkolbenmechanismus im Inneren, der eine ausgezeichnete Haltekraft erzeugt. Synchronisiert werden die Finger des Greifers mithilfe eines speziellen Zahnstangenmechanismus.
Viele Optionen erhältlich
Dank zahlreicher Bestelloptionen bietet SMC die Möglichkeit, die pneumatischen Parallelgreifer der Serie MHL2 passgenau zu konfigurieren. Neben dem Standardgehäuse wird auch ein hitzebeständiger Zylinder für Einsätze bis 100 °C angeboten. Als Dichtungsmaterial kann Fluorkautschuk oder EPDM gewählt werden. Anwender in der Nahrungsmittelindustrie stehen Varianten mit Fluor-Schmierfett oder Aluminium-Komplexseifenfett zur Verfügung. In der stark staubgeschützten Ausführung, die zuverlässig vor dem Eindringen von Mikropartikeln bis 10 µm schützt, enthalten die Parallelgreifer einen Hochleistungsabstreifer mit stabiler Schmierfunktion.
Im Detail – pneumatische Parallelgreifer Serie MHL2
Modell |
MHL2-10 |
MHL2-16 |
MHL2-20 |
MHL2-25 |
MHL2-32 |
MHL2-40 |
Kolbendurchmesser [mm] |
10 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
Öffnungsbreite [mm] (Modellabhängig) |
76 - 156 |
98 - 201 |
122 -262 |
150 -320 |
220 -402 |
288 -486 |
Hub [mm] (Modellabhängig) |
20-60 |
30-80 |
40-100 |
50-120 |
70-160 |
100-200 |
Medium |
Druckluft |
Wirkweise |
doppeltwirkend |
Betriebsdruck [MPa] |
0,15 -0,6 |
0,1 - 0,6 |
Medien- und
Umgebungstemperatur [°C] |
-10 - 60 (nicht gefroren) |
Effektive Haltekraft [N] (bei 0,5 MPa) |
14 |
45 |
74 |
131 |
228 |
396 |
Wiederholgenauigkeit |
± 0,1 |
Schmierfett |
lebensdauergeschmiert |
Optional |
Hitzebeständiger Zylinder, Fluorkautschukdichtung, Schraube zum
Einstellen der Schließbreite, EPDM-Dichtung, Fluor-Schmierfett,
Ausführung für Nahrungsmittelindustrie, feinpartikelbeständige Ausführung,
mit Hochleistungsabstreifer |
Gewicht [g] |
280 |
525 |
940 |
1.565 |
2.875 |
5.230 |
1) 
Bildtext:
Die pneumatischen Parallelgreifer der Serie MHL2 sind leichter und kompakter als ihre Vorgänger und bieten eine größere Öffnungsweite.
Copyright: SMC, Abdruck für Pressezwecke honorarfrei
Download
10.12.2019